TPS54339

正在供货

具有 D-CAP2 模式 的 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62933 正在供货 采用 SOT-583 封装的 3.8V 至 30V、3A、200kHz 至 2.2MHz、低 IQ 同步降压转换器 This product offers wider Vin, smaller size and lower IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 23 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00085
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 23 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.76 Vout (max) (V) 7 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00085
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 23V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -140mΩ(高侧)与 70mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 600kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 23V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对更低占空比应用进行了优化
    -140mΩ(高侧)与 70mΩ (低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 初始带隙参考的高精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 600kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流

TPS54339 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54339 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54339 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 TPS54339 的专有电路还有助于该器件适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 23V VIN 输入之间。 输出电压可在 0.76V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54339 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

TPS54339 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54339 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54339 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 TPS54339 的专有电路还有助于该器件适应诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 23V VIN 输入之间。 输出电压可在 0.76V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54339 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS54239 正在供货 具有 D-CAP2 模式的 4.5V 至 23V 输入、2A 同步降压转换器 Pin-to-pin compatible lower current product (2 A).
TPS54339E 正在供货 具有 D-CAP2 模式和轻负载效率的 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压转换器 This product has Eco-mode™ operation.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 4.5V 至23V 输入,3A 同步降压SWIFT™ 转换器 数据表 英语版 PDF | HTML 2013年 4月 11日
用户指南 TPS54339 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54339EVM-056 — 适用于 TPS54339 具有 D-CAP2 模式的 3A 同步降压转换器的评估模块

德州仪器 (TI) TPS54339EVM-056 评估模块可帮助设计人员评估 TPS54339 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压直流/直流转换器的性能。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54339 PSpice Transient Model

SLVM827.ZIP (62 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54339 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM837.TSC (164 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54339 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM836.ZIP (48 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-00079 — TIDA-00079 - 高效率 IP 摄像机电源模块设计

此 IP 摄像机电源模块是一种高效电源解决方案,可在 1 类 PoE 功率级别实现高性能 1080p 操作。这种用在低功率 DM385-AR331 IP 摄像机中的创新电源模块依赖 TPS5432 等同样非常经济实惠的高效转换器。因此,TI 能够提供一种在实现高性能的同时将系统功率降低到行业顶级的解决方案。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频