封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS54302 的特性
- 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围
- 集成 85mΩ 和 40mΩ MOSFET,持续输出电流为 3A
- 关断电流低至 2µA,静态电流为 45µA
- 内部 5ms 软启动
- 400kHz 固定开关频率
- 展频频谱可降低 EMI
- 高级 Eco-mode™ 脉冲跳跃
- 峰值电流模式控制
- 内部环路补偿
- 通过间断模式保护为两个 MOSFET 提供过流保护
- 过压保护
- 热关断
- SOT-23 (6) 封装
TPS54302 的说明
TPS54302 器件是一款输入电压范围为 4.5V 至 28V 的 3A 同步降压转换器。该器件包含两个集成式开关 FET 并且具备内部回路补偿和 5ms 内部软启动功能,可减少元件数量。
通过集成 MOSFET 并采用 SOT-23 封装,TPS54302 器件可实现高功率密度,并且在印刷电路板 (PCB) 上的占用空间非常小。
高级 Eco-mode 实现可尽可能提高轻负载效率并降低功率损耗。
在 TPS54302 器件中,引入了展频频谱操作以降低 EMI。
高侧 MOSFET 上的逐周期电流限制功能可在过载条件下保护转换器并通过防止电流失控的低侧 MOSFET 续流电流限制功能实现功能增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护功能。