封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RPB) | 25 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS541620 的特性
- 具有无损电流感应功能的集成型 24mΩ 和 10mΩ MOSFET
- 固定频率、内部补偿高级电流模式 (ACM) 控制
- 输出电流高达 6A 的双路输出
- 具有高达 12A 的双相单路输出
- 面向单相或双相的相位交错运行
- 使用 SYNC 和 CLKO 同步到外部时钟
- 0.5V 至 5.5V 输出电压范围
- 每个开关频率有四种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 软启动时间可由外部电容在单输出多相配置中配置;对于双输出配置,固定为 1ms
- 采用多相操作的真正差分遥感
- 独立的使能和电源正常指示功能
- 四个可选择的开关频率选项:500kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.0MHz
- 支持安全预偏置启动
- 具有迟滞的过热保护
- -40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 3mm × 5mm 25 引脚 VQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
TPS541620 的说明
TPS541620 是一款高度集成的非隔离式双路直流/直流转换器,具有较高的工作频率,采用 3mm × 5mm 封装。该器件可配置为两个单独的 6A 轨道,也可合并驱动一个 12A 电流负载。该器件实现了具有可选斜坡幅度配置的固定频率高级电流模式控制 (ACM),可优化环路带宽。两个模式选择引脚(MODE1 和 2)用于选择开关频率、配置、时钟相位延迟和内部补偿。