封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS54140A 的特性
- 输入电压范围:3.5V 到 42V
- 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode
- 为了实现更加精准的欠压锁定 (UVLO) 电压,此器件的使能阈值比 TPS54140 更严密
- 可调节的 UVLO 电压和迟滞
- 116μA 静态工作电流
- 1.3μA 关断电流
- 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 同步至外部时钟
- 可调缓起动/排序
- 欠压 (UV) 和过流 (OV) 电源正常输出
- 0.8V 内部电压基准
- 带有 PowerPAD 的 MSOP10 封装和 3mm × 3mm VSON-10 封装
- 由 WEBENCH和 SwitcherPro软件工具提供支持
应用范围
- 12V 和 24V 工业及商用低功耗系统
- 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位 (GPS)、娱乐系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54140A 的说明
TPS54140A 器件是一款集成有高侧 MOSFET 的 42V、1.5A、降压稳压器。它采用电流模式控制,可实现简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式可将无负载的稳压输出电源电流减小至 116μA。通过使用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。
其欠压锁定电压在内部设定为 2.5V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,还可以配置该引脚来控制排序/跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。
宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。