封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RSB) | 40 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS53681 的特性
- 转换输入电压范围:4.5V 至 17V
- 具有可选 5mV 或 10mV 分辨率的 8 位 DAC,两个通道的输出范围均为 0.25V 至 1.52V 或 0.5V 至 2.8125V。
- 相位配置
- 最高(6 相位 + 2 相位)或(5 相位 + 3 相位)
- 最低(1 相位 + 1 相位)
- 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
- 可通过 PMBus 接口配置可编程压摆率,从而实现动态输出电压转换
- 通过闭环频率控制进行频率选择:300kHz 至 1MHz
- 可编程内部环路补偿
- 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
- 单独的相电流校准和报告
- 可通过可编程电流阈值实现动态切相,从而优化轻负载和重负载下的效率
- 快速添相以减弱下冲 (USR)
- 与 TI NexFET™功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
- 精确可调电压定位
- 已获专利 AutoBalance™相位均衡
- 可选 16 级每相位电流限制
- PMBus™用于电压、电流、功率、温度和故障条件遥测的系统接口
- 低静态电流
- 5 mm × 5 mm 40 引脚 QFN PowerPad™封装
TPS53681 的说明
TPS53681 是一款多相降压控制器,具有两个通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™接口,且可与 TINexFET ™功率级完全兼容。高级控制 特性 ,例如具有下冲减弱 (USR) 功能的 D-CAP+™架构,可提供快速瞬态响应、低输出电容和高效率。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可有效提升轻负载条件下的效率。该器件通过可调压摆率支持快速动态电压转换。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。
TPS53681 器件采用热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 到 125°C。