封装信息
封装 | 引脚 VQFN-CLIP (RVE) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS53515 的特性
- 宽转换输入电压范围:
1.5V 至 22V - 宽 VDD 输入电压:4.5V 至 25V
- 输出电压范围:0.6V 至 5.5V
- 带有 12A 持续输出电流的集成型功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 支持所有陶瓷输出电容器
- 基准电压 600mV(耐受幅度 ±0.5%)
- 内置 5V 低压降稳压器 (LDO)
- D-CAP3 100ns 负载阶跃响应模式
- 自动跳跃 Eco-mode 用于轻负载有效性
- 针对严格输出纹波和电压要求的连续传导模式 (FCCM)
- 具有八个可选择频率设置的自适应接通时间控制架构
- 热关断
- 预充电启动功能
- 内置输出放电
- 开漏电源正常输出
- 集成升压开关
- 内置保护:过压、欠压、过流
- 3.5mm × 4.5mm 28 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装
应用范围
- 服务器和云计算负载点 (POL)
- I/O 电源
- 打印机
- 电信类
TPS53515 的说明
TPS53515 是一款具有自适应接通时间 D-CAP3 模式控制的小尺寸、单通道降压转换器。 此器件为空间有限的电源系统提供易于使用且低外部组件数量。
这个器件特有高性能集成 MOSFET,精准 0.5% 0.6V 基准和集成的升压开关。 竞争优势包括极低外部组件数量、快速负载瞬态响应、自动跳跃模式运行、内部软启动控制,并且无需补偿。
转换输入电压范围介于 1.5V 至 22V 之间。 VDD 输入电压的范围介于 4.5V 至 25V 之间。输出电压范围为 0.6V 至 5.5V。TPS53515 采用 28 引脚 QFN 封装,额定温度范围介于 -40°C 至 +85°C 之间。