封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS51200A-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 AEC-Q100 标准:
- 器件温度等级 1:
–40°C ≤ TA ≤ 125°C - 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 器件温度等级 1:
- 扩展的可靠性测试
- 输入电压:支持 2.5V 和 3.3V 电源轨
- VLDOIN 电压范围:1.1V 至 3.5V
- 具有压降补偿功能的灌电流和拉电流终端稳压器
- 所需最小输出电容为 20µF(通常为 3 × 10µF MLCC),用于存储器终端 应用 (DDR)
- 用于监视输出稳压的 PGOOD
- EN 输入
- REFIN 输入允许直接或通过电阻分压器灵活进行输入跟踪
- 远程检测 (VOSNS)
- ±10mA 缓冲基准 (REFOUT)
- 内置软启动、UVLO 和 OCL
- 热关断
- 符合 DDR、DDR2 JEDEC 规范;支持 DDR3、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 应用
- 带外露散热焊盘的 VSON-10 封装
TPS51200A-Q1 的说明
TPS51200A-Q1 器件是一款灌电流和拉电流双倍数据速率 (DDR) 终端稳压器,专门针对低输入电压、低成本、低噪声的空间受限型系统而设计。
此器件可保持快速的瞬态响应,最低仅需 20µF 输出电容。此器件支持遥感功能,并且可满足 DDR、DDR2、DDR3、低功耗 DDR3 和 DDR4 VTT 总线终端的所有电源要求。
此外,该器件还提供一个开漏 PGOOD 信号来监测输出稳压,并提供一个 EN 信号在 S3(挂起至 RAM)期间针对 DDR 应用进行 VTT 放电。
此器件采用高效散热型 VSON-10 封装,具有绿色环保和无铅的特性。该器件的额定温度范围为 –40°C 至 125°C。