封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGQ) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS40210-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
-
功能安全型
- 可提供用于功能安全系统设计的文档
- 适用于升压、反激式、SEPIC 拓扑和 LED 驱动器应用
- 宽输入工作电压范围:4.5V 至 52V
- 可调振荡器频率
- 固定频率电流模式控制
- 内部斜率补偿
- 集成式低侧驱动器
- 可编程闭环软启动
- 过流保护
- 支持外部同步
- 基准电压:700mV (TPS40210-Q1)、 260mV (TPS40211-Q1)
- 低电流禁用功能
TPS40210-Q1 的说明
TPS40210-Q1 和 TPS40211-Q1 器件是宽输入电压(4.5V 至 52V)异步升压控制器,适用于需要源极接地 N 沟道 FET 的升压、反激式、SEPIC 拓扑以及各种 LED 驱动器应用。器件特性包括可编程软启动、具有自动重试功能的过流保护以及可编程振荡器频率。电流模式控制可改善瞬态响应并简化环路补偿。这两个器件之间的主要差异是误差放大器调节的 FB 引脚基准电压。