封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS40170-Q1 的特性
- 可提供新款类似产品:
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分级等级 1C
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 4.5V 至 60V 宽输入电压范围
- 600mV 基准电压,精确度 1%
- 可编程 UVLO 与迟滞功能
- 带有电压前馈的电压模式控制
- 可编程频率范围:100kHz 至 600kHz
- 可通过主要或辅助选项实现双向频率同步
- 提供基于低侧 FET 检测的过流保护与基于高侧 FET 检测的短路保护,具有集成式热补偿功能
- 可编程闭环软启动
- 支持预偏置输出
- 165°C 热关断,具有迟滞功能
- 电压跟踪
- 电源正常状态指示
- 支持 1µA 低电流关断
- 8V 与 3.3V LDO 输出
- 集成式自举二极管
- 20 引脚 4.5mm × 3.5mm VQFN (RGY) 封装
TPS40170-Q1 的说明
TPS40170-Q1 器件是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,工作输入电压介于 4.5V 至 60V 之间,并针对高功率密度、高可靠性的直流/直流转换器应用进行了优化。该控制器通过输入电压前馈补偿实施电压模式控制,可在输入电压变化时立即做出响应。开关频率可在 100kHz 至 600kHz 之间进行编程。
TPS40170-Q1 器件具有整套系统保护和监控特性,例如可编程 UVLO、通过检测低侧 FET 实现的可编程过流保护 (OCP)、通过检测高侧 FET 实现的可选短路保护 (SCP) 和热关断。启用引脚可在低电流(典型值 1µA)模式下实现系统关断。控制器支持预偏置输出,提供一个开漏电源良好 (PGOOD) 信号,并支持闭环软启动、输出电压跟踪以及自适应死区时间控制。
TPS40170-Q1 器件提供精度为 1% 的精确输出稳压。此外,该控制器还采用新型双向同步方案,即一个控制器作为主要控制器,其他下游控制器作为辅助控制器,辅助控制器可与主要控制器同相或 180° 异相同步。辅助控制器可在自由运行开关频率的 ±30% 范围内与外部时钟同步。