封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 20 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS40170-EP 的特性
- 4.5V 至 60V 宽输入电压
- 600mV 基准电压,精度 1%
- 可编程欠压闭锁 (UVLO) 与滞后
- 带有电压前馈的电压模式控制
- 100kHz 与 600kHz 间的可编程编程频率
- 具有主/从选项的双向频率同步
- 具有集成热补偿的低侧场效应晶体 (FET) 传感过流保护和高侧 FET 传感短路保护
- 可编程闭环软启动
- 支持预偏置输出
- 带有滞后的 165°C 上的热关断
- 电压跟踪
- 电源良好
- 1µA 低电流关断启用
- 8V 与 3.3V 低压降 (LDO) 输出
- 集成型自举二极管
- 20 引脚 3.5mm x 4.5mm 四方扁平无引线 (RGY) 封装
TPS40170-EP 的说明
TPS40170 是一款功能齐全的同步 PWM 降压控制器,其工作输入电压介于 4.5V 至 60V 之间,并针对高功率密度、高可靠 dc/dc 转换器应用进行了优化。 该控制器通过输入电压前馈补偿实施电压模式控制,可在输入电压变化时立即做出响应。 开关频率可在 100kHz 至 600kHz 之间进行编程。
TPS40170 具有系统保护与监控特性的完整集合,如可编程 UVLO、通过传感低侧 FET 实现的可编程过流保护 (OCP),传感高侧 FET 实现的可选短路保护 (SCP) 以及热关断。 启用引脚可在低电流(典型值 1µA)模式下实现系统关断。 控制器支持预偏置输出,提供一个开漏电源良好 (PGOOD) 信号,并支持闭环软启动、输出电压跟踪以及自适应死区时间控制。
TPS40170 提供精度 1% 以内的准确输出电压调节。 此外,该控制器还采用最新双向同步体系,提供一个可作为主控器件工作的控制器以及其它可作为从器件工作的下游控制器,可与主器件同相或 180° 异相同步。 从控制器可在自由运行开关频率的 ±30% 以内与外部时钟同步。