6-pin (DSE) package image

TPS389001DSER 正在供货

具有可编程延迟的低静态电流、1% 精度监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS389001DSET 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3890 的特性

  • 上电复位 (POR) 发生器,可调节延迟时间:40μs 至 30s
  • 超低静态电流:2.1μA(典型值)
  • 高阈值精度:1%(最大值)
  • 高精度迟滞
  • 固定和可调节阈值电压:
    • 固定阈值适用于标准电压轨:
      1.2V 到 3.3V
    • 可调节阈值电压低至 1.15V
  • 手动复位 (MR) 输入
  • 开漏 RESET 输出
  • 温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 封装:1.5mm × 1.5mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用

  • 数字信号处理器 (DSP) 或微控制器
  • 现场可编程门阵列 (FPGA)、专用集成电路 (ASIC)
  • 笔记本电脑、台式计算机
  • 智能手机,手持产品
  • 便携式电池供电产品
  • 固态硬盘
  • 机顶盒
  • 工业控制系统

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS3890 的说明

TPS3890 是一款静态电流较低的精密电压监控器,可监视低至 1.15V 的系统电压,开漏 RESET 信号在 SENSE 电压降至低于预设阈值或手动复位 (MR) 引脚降为逻辑低电平时置为有效。RESET 输出在用户可调节延迟时间内保持低电平,条件是 SENSE 电压和手动复位 (MR) 返回至超出相应阈值。TPS3890 系列使用精密电压实现 1% 的阈值精度。通过将 CT 引脚与外部电容相连,可在 40μs 到 30s 范围内调节复位延迟时间。TPS3890 具有 2.1μA 的超低静态电流,采用 1.5mm × 1.5mm 小型封装,使得器件非常适用于电池供电和空间受限 应用。该器件的额定工作温度范围为 -40℃ 至 +125℃ (TJ)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS389001DSET 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息