封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS3852 的特性
- VDD 输入电压范围:1.6V 至 6.5V
- 0.8% 电压阈值精度
- 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
- 用户可通过编程设定看门狗超时
- 经过出厂编程的高精度看门狗和复位定时器:
- ±15% 精度 WDT 和 RST 延迟
- 漏极开路输出
- 手动复位输入 (MR)
- 高精度欠压监控
- 支持 1.8V 到 5V 共模电压轨
- 支持 4% 和 7% 阈值
- 0.5% 迟滞
- 看门狗禁用功能
- 采用 3mm x 3mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
应用
- 安全关键型 应用
- 远程信息处理控制单元
- 高度可靠的工业系统
- 病患监控
- 工业控制系统
- 现场可编程逻辑门阵列 (FPGA) 和专用集成电路 (ASIC)
- 微控制器和数字信号处理器 (DSP)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3852 的说明
TPS3852 是一款集成有窗口看门狗定时器的高精度电压监控器。TPS3852 包含一个高精度欠压监测器,其在额定温度范围(–40°C 至 +125°C)内的欠压阈值 (VITN) 精度达 0.8%。此外,TPS3852 还包含高精度迟滞,因此是紧容差系统的理想之选。监控器 RESET 延迟 具有 一个精度为 15% 的高精度延迟定时器。
TPS3852 配有一个可编程的窗口看门狗定时器,广泛适用于各类 应用。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。看门狗超时可通过外部电容编程,也可以采用工厂编程的默认延迟设置。在开发过程中,可以将看门狗禁用,从而避免出现不必要的看门狗超时。
TPS3852 采用小型 3.00mm × 3.00mm、8 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装。