8-pin (DRB) package image

TPS3851H18EDRBT 正在供货

具有集成看门狗计时器的高精度电压监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3851H18EDRBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS3851 的特性

  • 输入电压范围:VDD = 1.6 V 至 6.5 V
  • 0.8% 电压阈值精度
  • 低静态电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 开漏输出
  • 高精度欠压监控:
    • 支持 1.8 V 到 5.0V 常见电压轨
    • 支持 4% 和 7% 欠压阈值
    • 0.5% 迟滞
  • 看门狗禁用功能
  • 出厂编程的精密看门狗和复位计时器
  • 手动复位输入 (MR)
  • 采用小型 3mm × 3mm 8 引脚 VSON 封装
  • 结工作温度范围: –40°C 至 +125°C

TPS3851 的说明

TPS3851 完美结合了高精度电压监控器和可编程看门狗定时器。TPS3851 比较器在 VDD 引脚上可实现 0.8% 的精度 (–40°C 至 +125°C),针对欠压 (VITN) 阈值。TPS3851 还包含与欠压阈值相关的高精度迟滞,因此成为了紧容差系统的理想之选。该监控器的 RESET 延迟具备 15% 精度、高精密延迟时间。

TPS3851 包含可编程窗口看门狗计时器,广泛适用于各种应用。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。看门狗超时可通过外部电容编程,也可以采用工厂编程的默认延迟设置。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。

TPS3851 采用小型 3.00mm × 3.00mm 8 引脚 VSON 封装。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3851H18EDRBR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息