10-pin (DRC) package image

TPS3850G33QDRCRQ1 正在供货

用于进行 OV 和 UV 监控的汽车窗口监控器,具有窗口看门狗计时器和可编程延迟

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3850-Q1 的特性

  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 提供功能安全
  • 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
  • 0.8% 电压阈值精度(最大值)
  • 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
  • 用户可编程看门狗超时
  • 用户可编程复位延迟
  • 出厂编程的精密看门狗和复位计时器
  • 开漏输出
  • 精密过压和欠压监测:
    • 支持 0.9V 到 5.0V 常见电压轨
    • 提供 4% 和 7% 故障窗口
    • 0.5% 迟滞
  • 看门狗禁用功能
  • 采用小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装

TPS3850-Q1 的说明

TPS3850-Q1 将可编程窗口看门狗定时器与高精度电压监控器相结合。TPS3850-Q1 窗口比较器在 SENSE 引脚上可针对过压 (VIT+(OV)) 和欠压 (VIT–(UV)) 阈值实现 0.8% 的精度(–40°C 至 +125°C)。TPS3850-Q1 在两种阈值条件下还可提供高精度迟滞,因此非常适用于容差要求严苛的系统。该监控器的 RESET 延迟可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。出厂编程的 RESET 延迟具备 9.5% 精度、高精度延迟时间。

TPS3850-Q1 具备适用于多种应用的可编程窗口看门狗计时器。专用看门狗输出 (WDO) 有助于提高分辨率,从而帮助确定出现故障情况的根本原因。窗口看门狗超时可通过经出厂编程的默认延迟设置进行设定,也可以通过外部电容以编程方式设定。可通过逻辑引脚禁用看门狗,避免在开发过程中出现意外的看门狗超时。

TPS3850-Q1 采用小型 3.00mm × 3.00mm、10 引脚 VSON 封装。TPS3850-Q1 具有可湿性侧面,可轻松进行光学检查。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息