5-pin (DBV) package image

TPS3840DL42DBVRQ1 正在供货

具有手动复位和可编程复位延时时间的汽车类高输入电压监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3840-Q1 的特性

  • 符合汽车类 应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 宽工作电压范围:1.5V 至 10V
    • 利用外部电阻器来扩展输入电压范围
  • 毫微电源电流:350nA(典型值)、700nA(最大值)
  • 固定阈值电压 (VIT-)
    • 阈值范围为 1.6V 至 4.9V(阶跃为 0.1V)
    • 高精度:1%(典型值)、1.5%(最大值)
    • 内置的迟滞 (VIT+)
      • 1.6V < VIT- ≤ 3.0V = 100mV(典型值)
      • 3.1V ≤ VIT- < 4.9V = 200mV(典型值)
  • 快速启动延迟 (tSTRT):350µs(最大值)
  • 基于电容器的可编程复位延时时间:
    • tD:50µs(无电容器)至 6.2s (10µF)
  • 低电平有效手动复位 (MR)
  • 三种输出拓扑:
    • TPS3840DL-Q1:漏极开路,低电平有效 (RESET)
    • TPS3840PL-Q1:推挽,低电平有效 (RESET)
    • TPS3840PH-Q1:推挽,高电平有效 (RESET)
  • 封装:5 引脚 SOT-23 (DBV)

TPS3840-Q1 的说明

TPS3840-Q1 系列电压监控器或复位 IC 可在高电压电平下工作,同时能够在整个 VDD 和温度范围内保持非常低的静态电流。TPS3840-Q1 可提供低功耗、高精度和低传播延迟(tp_HL = 30µs 典型值)的最佳组合。

当 VDD 上的电压降至负电压阈值 (VIT-) 以下或手动复位被拉至低逻辑 (VMR_L) 时,复位输出信号会置位。当 VDD 升至 VIT- 加迟滞 (VIT+) 以上以及手动复位 (MR) 悬空或高于 VMR_H、复位延时时间 (tD) 已过期时,复位信号会清除。可以通过在 CT 引脚和地之间连接一个电容器对复位延时时间进行编程。对于快速复位,可以将 CT 引脚悬空。

其他 特性:低上电复位电压 (VPOR)、针对 MR 和 VDD 的内置毛刺抑制保护、内置迟滞、低漏极开路输出漏电流 (ILKG(OD))。TPS3840-Q1 是一款用于汽车应用和 电池供电/低功耗 应用的完美电压监控 解决方案。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息