3-pin (DBV) package image

TPS3809J25DBVT 正在供货

具有低电平有效推挽复位功能的 3 引脚电压监控器(复位 IC)

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3809J25DBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

TPS3809 的特性

  • 3 引脚 SOT-23 封装
  • 电源电流为 9µA(典型值)
  • 精密电源电压监控器: 2.5V、3V、3.3V、5V
  • 与 MAX 809 引脚对引脚兼容
  • 温度范围:–40°C 至 +85°C

TPS3809 的说明

TPS3809 系列监控电路主要为 DSP 及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控功能。新款 TLV809E 器件是具有相同引脚、功能和电气参数的替代产品。

上电期间,如果电源电压 VDD 大于 1.1V,RESET 就会生效。因此,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT 以下,监控电路就会监测 VDD,并使 RESET 保持有效状态。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td(typ) = 200ms,从 VDD 上升至高于阈值电压 VIT 后开始计时。电源电压降至阈值电压 VIT 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列所有器件均具有由内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT

该产品系列旨在用于 2.5V、3V、3.3V 和 5V 电源电压。这些电路都采用 3 引脚 SOT-23 封装。TPS3809 器件的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3809J25DBVR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息