封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3809 的特性
- 3 引脚 SOT-23 封装
- 电源电流为 9µA(典型值)
- 精密电源电压监控器: 2.5V、3V、3.3V、5V
- 与 MAX 809 引脚对引脚兼容
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
TPS3809 的说明
TPS3809 系列监控电路主要为 DSP 及基于处理器的系统提供电路初始化和计时监控功能。新款 TLV809E 器件是具有相同引脚、功能和电气参数的替代产品。
上电期间,如果电源电压 VDD 大于 1.1V,RESET 就会生效。因此,只要 VDD 保持在阈值电压 VIT 以下,监控电路就会监测 VDD,并使 RESET 保持有效状态。内部计时器将会延迟输出恢复至无效状态(高电平)的时间,以确保系统正常复位。延时时间 td(typ) = 200ms,从 VDD 上升至高于阈值电压 VIT 后开始计时。电源电压降至阈值电压 VIT 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列所有器件均具有由内部分压器设定的固定检测阈值电压 VIT。
该产品系列旨在用于 2.5V、3V、3.3V 和 5V 电源电压。这些电路都采用 3 引脚 SOT-23 封装。TPS3809 器件的工作温度范围为 -40°C 至 +85°C。