6-pin (DBV) package image

TPS3808G125DBVR 正在供货

具有可编程延迟和手动复位功能的低静态电流监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3808G125DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3808 的特性

  • 上电复位发生器具有可调节延迟时间:1.25ms 至 10s
  • 极低静态电流:2.4µA(典型值)
  • 高阈值精度:0.5%(典型值)
  • 提供适用于标准电压轨的 0.9V 至 5V 固定阈值电压且可调节电压低至 0.4V
  • 手动复位 ( MR) 输入
  • 漏极开路 复位输出
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 小型 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装

TPS3808 的说明

TPS3808 系列微处理器监控电路可监控从 0.4V 至 5V 的系统电压, 并在 SENSE 电压 降至预设阈值以下或手动复位 ( MR) 引脚降至逻辑低电平时,将开漏 RESET 信号置为有效。在 SENSE 电压 和手动复位 ( MR) 返回值超出相应阈值时,RESET 输出将在用户可调延迟时间内保持低电平。

TPS3808 器件使用精密电压基准,可在 V IT ≤3.3V 时达到 0.5% 的阈值精度。通过断开 C T 引脚,可将复位延迟时间设置为 20ms;通过使用电阻将 C T 引脚连接至 V DD,可将复位延迟时间设置为 300ms,或通过将 C T 引脚连接到外部电容器,用户可在 1.25ms 至 10s 之间调整复位延迟时间。TPS3808 器件具有超低的典型静态电流,为 2.4µA,因此非常适合电池供电类应用。它采用 SOT-23 和 2mm × 2mm WSON 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C (T J)。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3808G125DBVT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息