封装信息
封装 | 引脚 USON (DRY) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS3780 的特性
- 采用小型封装的双通道检测器
- 高精度阈值和滞后:1.0%
- 低静态电流:2µA(典型值)
- 可调节检测电压:最低至 1.2V
- 多个滞后选项:
- 0.5%、1%、5% 和 10%
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 推挽 (TPS3779) 和开漏 (TPS3780) 输出选项
- 提供 µSON 和 SOT23 封装
应用
- 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器应用
- 便携式医疗设备
- 楼宇自动化
- 机顶盒
- 固态硬盘
- 笔记本和台式计算机
- 便携式和电池供电类产品
- 电源排序应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3780 的说明
TPS3779 和 TPS3780 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。 SENSE1 和 SENSE2 输入包含滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。 此系列产品提供 0.5%,1%,5% 或 10% 的不同出厂设定滞后选项。
TPS3779 和 TPS3780 具有可通过一个外部电阻分压器配置的可调感测 (SENSE) 输入。 当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。 当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。
该器件具有 2µA(典型值)
的超低静态电流,并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式应用。 TPS3779 和 TPS3780 的工作电压范围为 1.5V 至 6.5V,工作温度范围为 –40°C 至 125°C。