封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3780-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
- 采用小型封装的双通道检测器
- 高精度阈值和滞后:1.0%
- 低静态电流:2µA(典型值)
- 可调节检测电压:最低至 1.2V
- 5% 和 10% 滞后选项
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 推挽 (TPS3779-Q1) 和开漏 (TPS3780-Q1) 输出选项
- 采用 SOT-23 封装
应用
- 数字信号处理器 (DSP)、微控制器和微处理器
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
- 信息娱乐和仪表板
- 电源排序 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS3780-Q1 的说明
TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 属于高精度双通道电压检测器系列,同时拥有低功耗和小解决方案尺寸两大优势。SENSE1 和 SENSE2 输入包括滞后特性,可抑制短小毛刺脉冲,从而确保输出操作稳定而无错误触发。该器件提供了两种不同的出厂设置滞后选项:5% 或 10%。
TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 配有可调节的 SENSEx 输入。这些输入可通过外部电阻分压器进行配置。当 SENSE1 和 SENSE2 输入上的电压低于下降阈值时,OUT1 和 OUT2 被分别驱动为低电平。当 SENSE1 和 SENSE2 上升到高于上升阈值时,OUT1 和 OUT2 分别变为高电平。
该器件的超低静态电流为 2µA(典型值),并且提供了一套精确且节省空间的电压检测解决方案,非常适合低功耗系统监视和便携式 输出电压电平信号。TPS3779-Q1 和 TPS3780-Q1 的工作电压范围为 1.5V 至 5.5V,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。