8-pin (D) package image

TPS3705-50DR 正在供货

具有电源故障监视功能和集成看门狗计时器的处理器监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
等同于: TPS3705-50DRG4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购该器件型号的上述数量。
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3705-50D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TPS3705 的特性

  • 具有 200ms 固定延时时间的上电复位发生器(无需外部电容器)
  • 精密电源电压监控器:2.5V、3V、 3.3V 和 5V
  • 与 MAX705 至 MAX708 系列引脚对引脚兼容
  • 集成看门狗时间(仅限 TPS3705-xx)
  • 用于电源故障或低电池电量警告的电压监控器
  • 50µA 最大电源电流
  • 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装
  • 温度范围:−40°C 至 85°C (TPS3705-33 为 −40°C 至 125°C)

TPS3705 的说明

TPS370x-xx 系列微处理器电源电压监控器主要为 DSP 以及基于其他处理器的系统提供电路初始化和时序监控。

上电期间,如果电源电压 V DD 大于 1.1V, RESET 就会生效。因此,只要 V DD 保持在阈值电压 V IT+ 以下,电源电压监控器就会监测 V DD,并使 RESET 保持有效状态。当电源电压降到阈值电压 V IT– 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 V IT–。

该产品系列专为 2.5V、3V、3.3V 以及 5V 电源电压而设计。这些电路采用 8 引脚 MSOP 或标准 SOIC 封装。TPS370x-xx 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3705-50D 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息