封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
TPS3705 的特性
- 具有 200ms 固定延时时间的上电复位发生器(无需外部电容器)
- 精密电源电压监控器:2.5V、3V、 3.3V 和 5V
- 与 MAX705 至 MAX708 系列引脚对引脚兼容
- 集成看门狗时间(仅限 TPS3705-xx)
- 用于电源故障或低电池电量警告的电压监控器
- 50µA 最大电源电流
- 8 引脚 MSOP 和 8 引脚 SOIC 封装
- 温度范围:−40°C 至 85°C (TPS3705-33 为 −40°C 至 125°C)
TPS3705 的说明
TPS370x-xx 系列微处理器电源电压监控器主要为 DSP 以及基于其他处理器的系统提供电路初始化和时序监控。
上电期间,如果电源电压 V DD 大于 1.1V, RESET 就会生效。因此,只要 V DD 保持在阈值电压 V IT+ 以下,电源电压监控器就会监测 V DD,并使 RESET 保持有效状态。当电源电压降到阈值电压 V IT– 以下时,输出再次变为有效状态(低电平)。无需外部组件。该系列中的所有器件均具有一个通过内部分压器设定的固定检测阈值电压 V IT–。
该产品系列专为 2.5V、3V、3.3V 以及 5V 电源电压而设计。这些电路采用 8 引脚 MSOP 或标准 SOIC 封装。TPS370x-xx 器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 85°C。