8-pin (DDF) package image

TPS37044BJOFDDFRQ1 正在供货

高精度紧凑型汽车多通道窗口监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS37044BJOFDDFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3704-Q1 的特性

  • ASIL-A 符合功能安全标准
    • 适用于功能安全应用的开发
    • 可帮助进行 ISO 26262 系统设计的文档
    • 系统可满足 ASIL D 级要求
    • 硬件可满足 ASIL A 要求
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C
  • 1-4 个通道用于监控先进的 SOC
    • 高 ±0.25%(典型)阈值精度
    • 配置每个通道以进行窗口、UV 或 OV 电压监测
    • 每个通道的可编程窗口容差 [3% 至 11%(典型*)]
    • 易于使用的计算器工具,适用于可调版本
    • 设计用于监测 TI 处理器(AM26x、AM62x、TDA4)的内核和 GPIO 电源轨
  • 低功耗微型解决方案
    • 5.5µA 典型静态电流
    • 紧凑型 6 引脚 SOT-23 封装 (2.9mm x 1.6mm)
  • 附加特性
    • 内置迟滞可防止复位时误跳闸:0.75%(典型值)
    • 23 个固定延时时间选项(可选择 20µs 至 1200ms)
    • 提供开漏或推挽输出拓扑

TPS3704-Q1 的说明

TPS3704-Q1 是一款符合 ASIL-A 标准的低功耗精密窗口 (UV +OV) 电压监控器,可进行配置,采用 8 引脚 (1.6mm x 2.9mm) SOT-23 封装。这种高精度 (±0.25%) 监控器有四通道、三通道、双通道和/或单通道选项。所有通道均可自定义为自己的过压和欠压窗口检测,其上限和下限阈值公差可为对称或非对称式。

TPS3704-Q1 支持高度精确阈值检测并具有高分辨率,专门用于在低电压电源轨上运行且电源容差裕度非常小的系统。此外,内置低阈值迟滞和固定复位延迟功能,可防止在监控多个电压轨时发出虚假复位信号。

TPS3704-Q1 不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,从而改进了安全系统的可靠性,优化了整体精度、成本和解决方案大小。SENSEx 引脚支持可选使用外部电阻器以实现设计灵活性。独立的 VDD 和 SENSEx 引脚支持监控 VDD 以外的电轨压,或者允许使用按钮输入。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS37044BJOFDDFR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息