封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3704 的特性
- 多达四个独立电压监控器通道:
- 固定和可调窗口、UV 或 OV 电压选项。有关可用选项,请参阅。
- 易于使用的计算器工具,适用于可调版本
- 高阈值精度:±0.25%(典型值)
- 内置精密迟滞:0.75%(典型值)
- 固定延时时间选项
- 开漏输出
- 旨在支持基于 Arm 的处理器(如 TDA4、Sitara AM33xx 以及高级 FPGA 和 SOC
- 低静态电流:15µA(最大值)
- 温度范围:–40°C 至 +125°C
-
符合功能安全标准
- 系统可满足 SIL 3 等级要求
- 硬件可满足 SIL 1 等级要求
TPS3704 的说明
TPS3704x 是一款低功耗精密窗口或标准电压监控器,可配置为四通道、三通道或双通道。各通道的阈值精度为 ±1%。该器件采用 8 引脚 (1.6mm x 2.9mm) SOT-23 封装,可实现小尺寸解决方案。TPS3704x 支持精确阈值检测并具有高分辨率,非常适合采用低电压电源轨且电源容差裕度非常小的系统。内置低阈值迟滞和固定复位延迟,可防止在监控多个电压轨时发出虚假复位信号。
TPS3704x 无需任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本和解决方案尺寸,提高了安全系统的可靠性。
独立的 VDD 和 SENSEx 引脚支持监控 VDD 以外的轨电压,也可用作按钮输入。SENSEx 引脚支持使用可选的外部电阻器。TPS3704x 上的所有通道均可自定义为自己的过压和欠压窗口检测,其上限和下限阈值公差可为对称或非对称式。