封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6 |
工作温度范围 (°C) -45 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3703 的特性
- 输入电压范围:1.7V 至 5.5V
- 欠压锁定 (UVLO):1.7V
- 低静态电流:7µA(最大值)
- 高阈值精度:
- ±0.25%(典型值)
- ±0.7%(-40°C 至 +125°C)
- 固定窗口阈值电平
- 50mV 阶跃(500mV 至 1.3V)
- 1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3.3V、5V
- 仅使用 UV 阈值
- 窗口公差范围为 ±3% 至 ±7%
- 用户可调的电压阈值电平
- 内部毛刺抑制和迟滞
- 固定延时时间选项:50µs、1ms、5ms、10ms、20ms、100ms、200ms
- 使用单个外部电容器的可编程延时时间选项
- 漏极开路低电平有效 UV 和 OV 监控器
- RESET 电压锁存输出模式
TPS3703 的说明
TPS3703 器件是一款集成式过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界超小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度的电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,并具有非常小的电源容差裕度。低阈值迟滞可防止在受监控的电压处于正常工作范围内时发出虚假复位信号。并且内置有毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。
TPS3703 不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、解决方案大小并提高了安全系统的可靠性。电容器时间 (CT) 引脚用于在每个器件的两个可用复位延时时间之间进行选择,还可以连接一个电容器以调整复位延时时间。单独的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现高可靠性系统所需的冗余。
此器件的低典型静态电流规格为 4.5µA(典型值)。 TPS3703 适用于工业应用和需要精确欠压和过压监控的应用。