6-pin (DSE) package image

TPS3703A7250DSERQ1 正在供货

具有复位时间延迟的汽车高精度窗口监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WSON (DSE) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3703-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C7B
  • 提供功能安全
  • 输入电压范围:1.7V 至 5.5V
  • 欠压锁定 (UVLO):1.7V
  • 低静态电流:7µA(最大值)
  • 高阈值精度:
    • ±0.25%(典型值)
    • ±0.7%(-40°C 至 +125°C)
  • 固定窗口阈值电平
    • 50mV 阶跃(500mV 至 1.3V)
    • 1.5V、1.8V、2.5V、2.8V、2.9V、3.3V、5V
    • 仅使用 UV 阈值
    • 窗口公差范围为 ±3% 至 ±7%
  • 用户可调的电压阈值电平
  • 内部毛刺抑制和迟滞
  • 固定延时时间选项:50µs、1ms、5ms、10ms、20ms、100ms、200ms
  • 使用单个外部电容器的可编程延时时间选项
  • 漏极开路低电平有效 UV 和 OV 监控器
  • RESET 电压锁存输出模式

TPS3703-Q1 的说明

TPS3703-Q1 器件是一款集成式过压 (OV) 和欠压 (UV) 监控器或复位 IC,采用业界最小的 6 引脚 DSE 封装。这款高精度的电压监控器非常适合采用低电压电源轨的系统,并具有非常小的电源容差裕度。低阈值迟滞可防止在受监控的电压处于正常工作范围内时发出虚假复位信号。并且内置有毛刺抑制功能和噪声滤波器,进一步消除了错误信号所导致的错误复位。

TPS3703-Q1 不需要使用任何外部电阻器来设置过压和欠压复位阈值,因此进一步优化了整体精度、成本、解决方案大小并提高了安全系统的可靠性。电容器时间 (CT) 引脚用于在每个器件的两个可用复位延时时间之间进行选择,还可以连接一个电容器以调整复位延时时间。单独的 SENSE 输入引脚和 VDD 引脚可实现高可靠性系统所需的冗余。

此器件的低典型静态电流规格为 4.5µA(典型值)。 TPS3703-Q1 符合 AEC-Q100 1 级标准,适用于汽车应用。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息