封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS3701 的特性
- 宽电源电压范围:1.8V 至 36V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
- 低静态电流:7µA(典型值)
- 高阈值精度:
- 工作温度范围内精度为 0.75%
- 0.25%(典型值)
- 内部迟滞:5.5mV(典型值)
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:
- SOT-6
TPS3701 的说明
TPS3701 宽电源电压窗口检测器在 1.8V 至 36V 的电压范围内运行。此器件具有两个内部基准电压为 400mV 的精密比较器和两个额定电压为 25V 的漏极开路输出(OUTA 和 OUTB),用于过压和欠压检测。可将 TPS3701 用作一个窗口电压检测器,也可以作为两个单独的电压监控器;使用外部电阻器设定监控电压。
当 INA 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUTA 被驱动为低电平;当 INA 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUTA 被驱动为高电平。当 INB 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUTB 被驱动为低电平;而 INB 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUTB 被驱动为高电平。TPS3701 的两个比较器均内置有滞后特性,可抑制噪声,避免触发错误,从而确保运行输出稳定。
TPS3701 采用 SOT-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。