6-pin (DDC) package image

TPS3701DDCR 正在供货

用于过压和欠压检测且具有内部基准电压的高电压 (36V) 窗口电压检测器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3701DDCT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3701 的特性

  • 宽电源电压范围:1.8V 至 36V
  • 可调节阈值:低至 400mV
  • 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
  • 低静态电流:7µA(典型值)
  • 高阈值精度:
    • 工作温度范围内精度为 0.75%
    • 0.25%(典型值)
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:
    • SOT-6

TPS3701 的说明

TPS3701 宽电源电压窗口检测器在 1.8V 至 36V 的电压范围内运行。此器件具有两个内部基准电压为 400mV 的精密比较器和两个额定电压为 25V 的漏极开路输出(OUTA 和 OUTB),用于过压和欠压检测。可将 TPS3701 用作一个窗口电压检测器,也可以作为两个单独的电压监控器;使用外部电阻器设定监控电压。

当 INA 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUTA 被驱动为低电平;当 INA 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUTA 被驱动为高电平。当 INB 引脚的电压升至正向阈值以上时,OUTB 被驱动为低电平;而 INB 引脚的电压降至负向阈值以下时,OUTB 被驱动为高电平。TPS3701 的两个比较器均内置有滞后特性,可抑制噪声,避免触发错误,从而确保运行输出稳定。

TPS3701 采用 SOT-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。

 

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3701DDCT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息