封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
TPS3700 的特性
- 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
- 可调节阈值:低至 400mV
- 高阈值精度:
- 工作温度范围内精度为 1.0%
- 0.25%(典型值)
- 低静态电流:5.5µA(典型值)
- 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
- 内部迟滞:5.5mV(典型值)
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 封装:
- SOT-6
- 1.5mm × 1.5mm WSON-6
TPS3700 的说明
TPS3700 宽电源窗口电压检测器在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有两个带有一个内部 400mV 基准的高精度比较器和两个用于过压和欠压检测的额定值为 18V 的开漏输出。TPS3700 可以作为一个窗口电压检测器使用,也可以作为两个单独的电压监控器使用。通过外部电阻器可以设定监控电压。
当 INA+ 上的电压下降至低于 (VITP - VHYS)时,OUTA 被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值 (VITP) 之上时,OUTA 变为高电平。当 INB- 上的电压上升至高于 VITP时,OUTB 被驱动至低电平,当电压下降至低于各自的阈值 (VITP - VHYS) 时,OUTB 变为高电平。TPS3700 中的两个比较器包括用于滤波的内置滞后来抑制短时毛刺脉冲,从而确保无故障触发的稳定输出运行。
TPS3700 可提供 SOT-6 封装和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。