6-pin (DDC) package image

TPS3700DDCR 正在供货

用于过压和欠压监测的高电压 (18V) 窗口电压检测器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3700DDCT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TPS3700 的特性

  • 宽电源电压范围:1.8V 至 18V
  • 可调节阈值:低至 400mV
  • 高阈值精度:
    • 工作温度范围内精度为 1.0%
    • 0.25%(典型值)
  • 低静态电流:5.5µA(典型值)
  • 用于过压和欠压检测的漏极开路输出
  • 内部迟滞:5.5mV(典型值)
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
  • 封装:
    • SOT-6
    • 1.5mm × 1.5mm WSON-6

TPS3700 的说明

TPS3700 宽电源窗口电压检测器在 1.8V 至 18V 的电压范围内运行。此器件具有两个带有一个内部 400mV 基准的高精度比较器和两个用于过压和欠压检测的额定值为 18V 的开漏输出。TPS3700 可以作为一个窗口电压检测器使用,也可以作为两个单独的电压监控器使用。通过外部电阻器可以设定监控电压。

当 INA+ 上的电压下降至低于 (VITP - VHYS)时,OUTA 被驱动至低电平,当电压返回到相应阈值 (VITP) 之上时,OUTA 变为高电平。当 INB- 上的电压上升至高于 VITP时,OUTB 被驱动至低电平,当电压下降至低于各自的阈值 (VITP - VHYS) 时,OUTB 变为高电平。TPS3700 中的两个比较器包括用于滤波的内置滞后来抑制短时毛刺脉冲,从而确保无故障触发的稳定输出运行。

TPS3700 可提供 SOT-6 封装和 1.5mm × 1.5mm WSON-6 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 125°C。



定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPS3700DDCT 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息