封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS3430 的特性
- 出厂编程的精密看门狗计时器:
- 可在 25°C 下实现 ±2.5% 的看门狗超时和看门狗复位延迟精度(典型值)
- 看门狗禁用功能
- 用户可编程看门狗超时
- 用户可编程看门狗复位延迟
- 输入电压范围:VDD = 1.6V 至 6.5V
- 低电源电流:IDD = 10µA(典型值)
- 开漏输出
- 小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装
- 工作结温范围: –40°C 至 +125°C
TPS3430 的说明
TPS3430 是一款具有可编程看门狗窗口和可编程看门狗复位延迟的独立窗口看门狗计时器,适用于 各种应用。 TPS3430 窗口看门狗可实现 2.5% 的计时精度(25°C 时的典型值),而且可通过出厂编程的默认延迟设置来设置看门狗输出 (WDO) 复位延迟,或通过外部电容器进行编程。在开发过程中或上电期间,可以通过 SET 引脚将监视器禁用,从而避免出现不必要的监视器超时。
TPS3430 采用小型 3.00mm × 3.00mm 10 引脚 VSON 封装。