TPS25752AEVM

TPS25752AEVM

立即订购

概述

TPS25752AEVM 评估模块 (EVM) 支持单端口 USB Type-C® 和电力输送 (PD) 应用,。EVM 允许用户为 TPS25752A 开发各种功率分布并调试现有系统。直观的网页 GUI 通过清晰的方框图和简单的下拉选择问题,向用户询问有关应用程序需求的几个简单问题。GUI 会为用户的应用创建配置映像,从而不像同类 USB PD 设计那么复杂。

特性
  • 高达 100W (20V/5A) 源应用
  • 易于使用的 GUI,附带预配置的固件,可配置电压范围、充电协议以及连接的 TPS25752A USB-PD 控制器的各个方面
  • 多个测试点和接头可实现快速轻松的调试信号,例如 VBUS、CCx 和 ADCINx 线路
USB-C 电力输送控制器
TPS25752A — TPS25752A 纯供电端 USB-C 电力输送 3.2 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS25752AEVM — TPS25752A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS25752AEVM — TPS25752A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS25752A 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-20
证书 TPS25752AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-12-1

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频