封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS2560A 的特性
- 2个分开的电流限制通道
- 满足USB电流限制要求
- 可调电流限制,250 mA–2.8 A(典型值)
- 精确的2.1A(最小值)/2.5A(最大值)设置(包括电阻器)
- 快速过流响应 - 3.5μs(典型值)
- 2个44mΩ高侧金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)
- 工作范围:2.5V 至 6.5V
- 最大待机电源电流2μA
- 内置软启动
- 15 kV/8 kV系统级静电放电(ESD)能力
- UL列表 - 文件号E169910
- 经认证的CB&Nemko
TPS2560A 的说明
TPS2560A 和 TPS2561A是一款双通道配电开关,此器件用于对电流限制精度有要求或者会遇到重电容负载和短路的应用。 这些器件借助一个外部电阻器为每个通道提供一个250mA至2.8A间(典型值)的可编程电流限制阀值。 对电源开关的上升和下降次数进行控制以便大大降低接通/切断期间的电流浪涌。
当输出负载超过电流限制阀值时,通过切换至恒定电流模式,TPS2560A/61A器件的每个通道将输出电流限制到一个安全水平上。 在过流和过热条件下,每个通道的FAULTx逻辑输出独立低电平有效。