封装信息
封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS2511 的特性
- 支持将 D+ 线路短接至 D- 线路的 USB DCP
- 支持在 D+ 线路上应用 2V 电压而在 D- 线路上应用 2.7V 电压的 USB DCP(或在 D+ 线路上应用 2.7V
电压
而在 D- 线路上应用 2V 电压的 USB DCP) - 支持在 D+ 和 D- 线路上应用 1.2V 电压的 USB DCP
- 为所连接器件自动切换 D+ 和 D- 线路连接
- 针对输出短路保护的断续模式
- 具有用于 USB 线缆补偿的 CS 引脚
- 可编程电流限值(ILIM_SET 引脚)
- 在 2.3A(典型值)时具有精确的 ±10% 电流限制
- 70mΩ(典型值)高侧 MOSFET
- 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
- 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
- 采用 8 引脚 MSOP-PowerPAD™封装
TPS2511 的说明
TPS2511 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和限流电源开关。它具有自动检测特性,可监控 USB
数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电方案中为器件兼容进行充电:
1. 分压器 DCP,需要分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2.7V 和 2V 电压,或者分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2V 和 2.7V 电压
2. BC1.2 DCP,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路
3. D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V
TPS2511 是一款 70mΩ 配电开关,适用于可能出现大型容性负载和短路问题的 应用 。此器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.8V(典型值)时或者在过载情况下发生过热保护时提供打嗝模式。精准且可编程的电流限值为 应用提供了灵活性和便利性。TPS2511 提供一个 CS 引脚来进行 USB 线缆电阻补偿和一个 EN 引脚来控制器件的导通和关断。