ZHCS981A JUNE   2012  – August 2016 TPS2511

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用范围
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 Pin Configuration and Functions
  6. 6 Specifications
    1. 6.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2 ESD Ratings
    3. 6.3 Recommended Operating Conditions
    4. 6.4 Thermal Information
    5. 6.5 Electrical Characteristics
    6. 6.6 Switching Characteristics
    7. 6.7 Typical Characteristics
  7. 7 Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Overcurrent Protection
      2. 7.3.2 Current Limit Threshold
      3. 7.3.3 Current-Sensing Report (CS)
      4. 7.3.4 Undervoltage Lockout (UVLO) and Enable (EN)
      5. 7.3.5 Soft Start, Reverse Blocking, and Discharge Output
      6. 7.3.6 Thermal Sense
      7. 7.3.7 VBUS Voltage Drop Compensation
      8. 7.3.8 Divide Mode Selection of 5-W and 10-W USB Chargers
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Dedicated Charging Port (DCP)
        1. 7.4.1.1 Short the D+ Line to the D- Line
        2. 7.4.1.2 Divider1 (DCP Applying 2 V on D+ Line and 2.7 V on D- Line) or Divider2 (DCP Applying 2.7 V on D+ Line and 2 V on D- Line)
        3. 7.4.1.3 Applying 1.2 V to the D+ Line and 1.2 V to the D- Line
      2. 7.4.2 DCP Auto-Detect
  8. 8 Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Application
      1. 8.2.1 Design Requirements
      2. 8.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 8.2.2.1 Input and Output Capacitance
      3. 8.2.3 Application Curves
  9. 9 Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 文档支持
      1. 11.1.1 相关文档
    2. 11.2 接收文档更新通知
    3. 11.3 社区资源
    4. 11.4 商标
    5. 11.5 静电放电警告
    6. 11.6 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 支持将 D+ 线路短接至 D- 线路的 USB DCP
  • 支持在 D+ 线路上应用 2V 电压而在 D- 线路上应用 2.7V 电压的 USB DCP(或在 D+ 线路上应用 2.7V 电压
    而在 D- 线路上应用 2V 电压的 USB DCP)
  • 支持在 D+ 和 D- 线路上应用 1.2V 电压的 USB DCP
  • 为所连接器件自动切换 D+ 和 D- 线路连接
  • 针对输出短路保护的断续模式
  • 具有用于 USB 线缆补偿的 CS 引脚
  • 可编程电流限值(ILIM_SET 引脚)
  • 在 2.3A(典型值)时具有精确的 ±10% 电流限制
  • 70mΩ(典型值)高侧 MOSFET
  • 兼容 USB 2.0 和 3.0 电源开关要求
  • 工作电压范围:4.5V 至 5.5V
  • 采用 8 引脚 MSOP-PowerPAD™封装

应用范围

  • 车载 USB 电源充电器
  • 具有 USB 端口的交流/直流适配器
  • 其他 USB 充电器

说明

TPS2511 器件是 USB 专用充电端口 (DCP) 控制器和限流电源开关。它具有自动检测特性,可监控 USB 数据线路电压,并在数据线路上自动提供正确的电气特征,以便在下列专用充电方案中为器件兼容进行充电:
1. 分压器 DCP,需要分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2.7V 和 2V 电压,或者分别在 D+ 和 D- 线路上应用 2V 和 2.7V 电压
2. BC1.2 DCP,需要将 D+ 线路短接至 D- 线路
3. D+ 和 D- 线路上的电压均为 1.2V

TPS2511 是一款 70mΩ 配电开关,适用于可能出现大型容性负载和短路问题的 应用 。此器件还在输出 (OUT) 电压少于 3.8V(典型值)时或者在过载情况下发生过热保护时提供打嗝模式。精准且可编程的电流限值为 应用提供了灵活性和便利性。TPS2511 提供一个 CS 引脚来进行 USB 线缆电阻补偿和一个 EN 引脚来控制器件的导通和关断。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
TPS2511 MSOP-PowerPAD (8) 3.00mm x 3.00mm
  1. 如需了解所有可用封装,请参阅产品说明书末尾的可订购产品附录。

简化电路原理图

TPS2511 v12095_lusb18.gif