封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RTQ) | 56 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
TPS23882B 的特性
- 适用于 PoE 2 3 类 2 线对以太网供电应用的 IEEE 802.3bt PSE 解决方案
- 与 TI 的 FirmPSE 系统固件兼容
- SRAM 可编程存储器
- 可编程功率限制精度 ±4%
- 200 mΩ 电流感测电阻
- 用户可选择 15W 或 30W 自主模式,无需 MCU
- 可选的 2 线对端口功率分配
- 4W、7W、15.4W 或 30W
- 各端口专用的 14 位积分电流 ADC
- 用于直流断开的抗噪 MPS
- 2% 电流感测精度
- 1 位或 3 位快速端口关断输入
- Auto-class 发现和功率测量
- 可靠的 4 点检测
- 浪涌和操作折返保护
- 425mA 和 1.25A 可选电流限值
- 端口重映射
- 8 位或 16 位 I2C 通信
- 灵活的处理器控制运行模式
- 自动、半自动和手动/诊断
- 各端口电压监控和遥测
- -40 °C 至 +125 °C 工作温度
TPS23882B 的说明
TPS23882B 是一款 8 通道电源设备 (PSE) 控制器,旨在按照 IEEE 802.3bt 标准向以太网电缆提供电力。PSE 控制器可以检测具有有效签名、完全相互识别和接通电源的供电设备 (PD)。
TPS23882B 在 TPS2388 的基础上进行了改进,减小了电流感测电阻,提供了 SRAM 可编程性、可编程功率限制、电容测量以及与 TI FirmPSE 系统固件的兼容性(请参阅器件比较表)。
可编程 SRAM 支持通过 I2C 实现现场固件可升级性,从而确保 IEEE 合规性以及与支持新 PoE 器件的互操作性。各端口专用 ADC 可提供持续的端口电流监控和执行并行分级测量的功能,以实现更快的端口开启速度。 1.25A 端口电流限制和可调节功率限制可支持 60W 以上的非标准应用。 200mΩ 电流感测电阻器和外部 FET 架构使设计能够平衡尺寸、效率、散热和解决方案成本要求。
端口重映射以及与 TPS2388、TPS23880 和 TPS23881 的引脚对引脚兼容性可轻松实现上一代 PSE 设计的迁移,并支持可互换 2 层 PCB 设计以适应不同系统 PoE 电源配置。