封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
TPS2384 的特性
- 具有集成开关和检测电阻的四端口电源管理
- 符合 IEEE 802.3af 标准
- 由 48V 单电源供电运行
- 单个端口 15 位 A/D
- 自动、半自动和电源管理运行模式
- 受控电流斜坡可降低 EMI 并为 PD 的大容量电容充电
- I2C 时钟和振荡器看门狗计时器
- 过热保护
- 直流和直流调制断电
- 支持传统检测,适用于不合规的 PD
- 支持交流电断开
- 高速 400kHz I2C 接口
- 可用的全面电源管理软件
- 工作温度范围:–40°C 至 125°C
TPS2384 的说明
TPS2384 是一款四端口电源设备电源管理器 (PSEPM),符合以太网供电 (PoE) IEEE 802.3af 标准。TPS2384 采用 48V 单电源供电并在较宽温度范围(–40°C 至 125°C)内工作。集成输出不需要每个端口两个外部元件(FET 和检测电阻),并可承受 100V 瞬态电压。四个单独的 15 位模数转换器用于测量端口电阻、电压、电流和芯片温度,从而使 PSE 解决方案简单而可靠。TPS2384 配备全面的软件解决方案,可满足苛刻的应用要求,而且可作为所有 PoE 系统设计的核心。
TPS2384 采用 64 引脚 PowerPAD™ (PAP) 封装(焊盘朝下)或 64 引脚 PowerPAD™ (PJD) 封装(焊盘朝上)。