TPS23785B
- 功率高达 30W(输入) PD
- 针对非隔离转换器对 DC 至 DC 控制进行了优化
- 支持高效拓扑结构
- 完整的 PoE 接口
- 符合 IEEE 802.3at 标准且具有状态标志的增强型分类
- 适配器或运算 (ORing) 支持
- 稳定耐用的 100V,0.5Ω 热插拔金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- -40°C 至 125°C 的工作结点温范围
- 行业标准 PowerPAD 薄型小外形尺寸 (TSSOP)-24 封装
TPS23785B 是一款将以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口与电流模式 DC 至 DC 控制器(针对非隔离转换器进行了优化)组合在一起的器件。 此 PoE 接口支持 IEEE 802.3at 标准。
TPS23785B 支持一定数量的输入电压 ORing 选项,其中包括最高电压、外部适配器基准和 PoE 优先选择。 这些特性使得设计人员能够确定哪个电源在所有情况下来承担负载。
PoE 接口特有与高功率中跨式供电设备 (PSE)(符合 IEEE 802.3at 标准)兼容所需的两事件、物理层分类。 签名检测引脚也可被用来强制关闭 PoE 供电。 使用一个单个电阻器可将分类设定为已定义类别中的任何一个。
DC 至 DC 控制器特有两个支持可编程死区时间的互补栅极驱动器。 这样简化了采用次级同步整流的高效反激式拓扑结构的设计。 如果需要单一 MOSFET 拓扑,可将第二栅极驱动器禁用。 此控制器还特有内部软启动、引导加载程序启动源、电流模式补偿和一个最大值为 78% 的占空比。 一个可编程和可同步振荡器可针对使用效率对设计进行优化并简化控制器的使用以升级现有的电源设计。 具有一个缺省周期的精确可编程消隐简化了常见电流感测滤波器设计平衡。
特别说明
正在供货 – 有限的 TI 设计支持
该产品对现有工程提供的直接 TI 设计支持有限。如可用,您可在产品文件夹中找到相关的配套资料和软件。对于使用该产品的现有设计,您可以在 TI E2E 支持论坛中申请支持,但针对该产品提供的支持有限。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 高功率、高效PoE 受电设备(PD) 和DC 至DC 控制器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 2月 21日 | |
应用手册 | Lightning Surge Considerations for PoE Powered Devices | 2015年 4月 30日 | ||||
用户指南 | TPS23785BEVM-522 Evaluation Module | 2014年 4月 25日 | ||||
应用手册 | Efficiency-Optimized, Synchronous Flyback, High-Power PoE Controller/Converter | 2012年 1月 17日 | ||||
应用手册 | High Efficiency Class 4 PoE Powered Device | 2011年 3月 23日 | ||||
应用手册 | Advanced Adapter ORing Solutions using the TPS23753 (Rev. A) | 2009年 2月 9日 | ||||
应用手册 | Designing an EMI Compliant PoE with Isolated Flyback | 2008年 5月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。