封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RMT) | 45 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TPS23734 的特性
- 完整的 IEEE 802.3bt 3 类( 1-4 级) 和 802.3at PoE PD 解决方案
- 具有 EA 第 2 代标识(PoE 2 PD 控制器)
- 可靠的 100V、0.3Ω(典型值)热插拔 MOSFET
- 支持高达 30W 运行的功率级别
- 集成式 PWM 控制器,可实现反激式 或有源钳位正向配置
- 具有初级侧调节功能的反激式控制
- 支持 CCM 运行
- ±1.5%(典型值,5V 输出)负载调节(0-100% 负载范围)- 具有同步 FET
- ±3%(典型值,12V 输出)负载调节(5-100% 负载范围)- 二极管整流
- 还支持次级侧调节
- 具有高级启动和断续模式过载保护功能的软启动控制
- 软停关断
- 具有同步功能的可调频率
- 用于 EMI 的可编程频率抖动
- 具有初级侧调节功能的反激式控制
- 自动维持功率特征 (MPS)
- 通过自动扩展来自动调节以适应 PSE 类型和负载电流
- 主适配器优先级输入
- –40°C 至 125°C 结温范围
TPS23734 的说明
TPS23734 器件将以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 接口和针对反激式 和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式直流/直流控制器组合在一起 。对于反激式配置,支持使用初级测调节 (PSR)。针对 PD 输入端需要最高 25.5W 或更低功率的应用,PoE 接口支持 IEEE 802.3bt 和 IEEE 802.3at 标准 。
提供了可编程扩频频率抖动 (SSFD),以更大程度地减小 EMI 滤波器的尺寸并降低成本。具有可调软启动功能的高级启动有助于使用偏置超小的电容器,同时简化转换器的启动和间断设计,还确保满足 IEEE 802.3bt /at 启动要求。
软停止功能可以更大限度地减小开关 功率 FET 的应力,从而降低 FET BOM 成本。
直流/直流控制器的 PSR 功能通过辅助绕组的反馈来控制输出电压,无需外部并联稳压器和光耦合器。该器件针对连续导通模式 (CCM) 进行了优化,可进行次级侧同步整流,从而在多个输出上实现出色的效率、调节精度和阶跃负载响应。
直流/直流控制器具有斜坡补偿和消隐功能。典型的开关频率为 250kHz。
自动 MPS 支持具有低功耗模式或多电源供电的应用。它会根据 PSE 类型和系统条件自动调节其脉冲电流幅度和持续时间,从而在更大程度降低消耗的同时保持供电。