封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
TPS2001D 的特性
- 单一电源开关系列
- 2 A 额定电流
- ±20% 精确、固定、恒定电流限制
- 快速过流响应:2µs
- 去尖峰脉冲故障报告
- 输出放电
- 反向电流阻断
- 内置软启动
- 环境温度范围:-40°C 至 85°C
- 经 UL 检测和认证以及 CB 认证-文件号E169910
TPS2001D 的说明
TPS2001D 配电开关专门用于可能会出现高电容负载和短路的 应用 ,例如 USB。
当输出负载超过电流限制阈值时,TPS2001D 通过运行在恒定电流模式下来将输出电流限制在安全的水平。这就在所有条件下提供了一个可预计的故障电流。发生输出短路后,快速过载响应时间有利于缓解 5V 主电源的压力以提供稳定电源。通过控制电源开关的上升时间和下降时间,可以大大减少开关切换期间的电流涌入。