主页 接口 USB IC USB 端口保护 IC

TPD4S481-Q1

正在供货

产品详情

Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS, Short-to-battery protection Number of switches 4 Rating Automotive IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 105
Interface type USB Type-C Features CC dead battery resistors, Overvoltage protection, Short-to-VBUS, Short-to-battery protection Number of switches 4 Rating Automotive IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 IEC 61000-4-2 air-gap (±V) 15000 Bi-/uni-directional Unidirectional Operating temperature range (°C) -40 to 105
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² (3.5 mm × 3.5 mm)
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):可耐受 63VDC
  • 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 和 CC2 过压保护 FET 可支持传递 VCONN 电流
  • CC 引脚上提供 ±65V 浪涌保护
  • 在 SBU 引脚上提供 +65V/-35V 浪涌保护
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理无电电池用例
  • 3.5mm x 3.5mm QFN 封装
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 2:–40°C 至 +105℃ 环境工作温度范围
  • 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):可耐受 63VDC
  • 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2)
  • CC1 和 CC2 过压保护 FET 可支持传递 VCONN 电流
  • CC 引脚上提供 ±65V 浪涌保护
  • 在 SBU 引脚上提供 +65V/-35V 浪涌保护
  • 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理无电电池用例
  • 3.5mm x 3.5mm QFN 封装

TPD4S481-Q1 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 48V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转与滑动可能使引脚短路。这种机械扭转与滑动可能导致 48V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短接。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水气导致 48V VBUS 引脚与 CC、SBU 和 USB2 引脚短路的严重问题。

这些机械事件和非理想的设备使得 CC 和其他引脚必须能够承受 48V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 或者 USB2 引脚上提供过压保护,TPD4S481-Q1 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 48V 的电压,同时不会干扰正常运行。该器件将串联的高压 FET 放置在 SBU 和 CC 线路上。对于不使用具有 SBU 通信的交替模式的系统,请使用的 SBU 引脚来保护 USB2 数据线。TPD4S481-Q1当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD4S481-Q1 为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。

TPD4S481-Q1 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 48V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。

自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转与滑动可能使引脚短路。这种机械扭转与滑动可能导致 48V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短接。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水气导致 48V VBUS 引脚与 CC、SBU 和 USB2 引脚短路的严重问题。

这些机械事件和非理想的设备使得 CC 和其他引脚必须能够承受 48V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 或者 USB2 引脚上提供过压保护,TPD4S481-Q1 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 48V 的电压,同时不会干扰正常运行。该器件将串联的高压 FET 放置在 SBU 和 CC 线路上。对于不使用具有 SBU 通信的交替模式的系统,请使用的 SBU 引脚来保护 USB2 数据线。TPD4S481-Q1当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。

最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD4S481-Q1 为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPD4S481-Q1 USB Type-C 48V EPR 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-10-13
证书 TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-8-14

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 评估模块

TPD4SXQ1EVM 是一款由三部分组成的分体式评估模块,旨在结合现有汽车 USB Type-C® 系统测试 TPD4S480-Q1、TPD4S481-Q1 和 TPD4S201-Q1。直通式设计使用户能够轻松地将 EVM 连接到其现有系统,并在保持 USB2.0 和 USB 电力传输 (PD) 功能的同时,测试 IEC61000-4-2 ESD 和 VBUS 短路事件。‌状态 LED 提供了故障事件的视觉指示,并增加了 TUSB211A-Q1 USB2.0 转接驱动器以增强信号完整性。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 评估模块

TPS26742EQ1EVM 是 TPS26742E-Q1 的评估模块 (EVM)。TPS26742E-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于双 USB 端口应用。此 EVM 专门用于评估 USB PD 标准功率范围 (SPR) 或扩展功率范围 (EPR),可选择连接多个不同子卡以实现灵活性。
支持的产品和硬件
参考设计

PMP31344 — 具有 DisplayPort™ ALT 模式的汽车级 12V 输入、140W 双端口 USB 供电参考设计

此参考设计是一款汽车级 USB 扩展功率范围 (EPR) 系统,可为两个 USB Type-C® 端口同时提供电力供应与数字通信。连接 USB-C 电缆时,TPS26744E-Q1 会与插入式器件协商目标输出电压和最大电流。然后,该控制器会启用并正确驱动处理功率传输的降压/升压控制器 (LM251772)。

在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频