TPD4SXQ1EVM

TPD4SXQ1EVM

立即订购

概述

TPD4SXQ1EVM 是一款由三部分组成的分体式评估模块,旨在结合现有汽车 USB Type-C® 系统测试 TPD4S480-Q1、TPD4S481-Q1 和 TPD4S201-Q1。直通式设计使用户能够轻松地将 EVM 连接到其现有系统,并在保持 USB2.0 和 USB 电力传输 (PD) 功能的同时,测试 IEC61000-4-2 ESD 和 VBUS 短路事件。‌状态 LED 提供了故障事件的视觉指示,并增加了 TUSB211A-Q1 USB2.0 转接驱动器以增强信号完整性。

特性
  • TPD4S480-Q1
    • 4 通道 48V VBUS 短路保护
    • 4 通道 8kV(接触)/15kV(空气间隙)IEC61000-4-2 ESD 保护
    • CC 无电电池电阻器,用于处理无电电池用例
    • 具有用于对扩展功率范围 (EPR) 电平 VBUS 进行分压的使能功能的 VBUS 分压器电路
    • 用于控制外部 EPR 阻断 FET 的 FET 驱动器
  • TPD4S481-Q1
    • 4 通道 48V VBUS 短路保护
    • 4 通道 8kV(接触)/15kV(空气间隙)IEC61000-4-2 ESD 保护
    • CC 无电电池电阻器,用于处理无电电池用例
  • TPD4S201-Q1
    • 4 通道 20V VBUS 短路保护
    • 4 通道 8kV(接触)/15kV(空气间隙)IEC61000-4-2 ESD 保护
    • CC 无电电池电阻器,用于处理无电电池用例
USB 端口保护 IC
TPD4S201-Q1 — 汽车级 USB Type-C™ CC/D+/D-20V 短路保护和 IEC ESD 防护 TPD4S480-Q1 — 具有 VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护功能的汽车类‌USB Type-C™ 48V EPR 端口保护器 TPD4S481-Q1 — 汽车级 USB Type-C™ CC/D+/D- 48V 短路保护和 IEC ESD 防护
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 四通道 USB PD SPR/EPR 端口保护 EVM PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-1
证书 TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025-8-14

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频