PMP31344

PMP31344

设计文件

概述

此参考设计是一款汽车级 USB 扩展功率范围 (EPR) 系统,可为两个 USB Type-C® 端口同时提供电力供应与数字通信。连接 USB-C 电缆时,TPS26744E-Q1 会与插入式器件协商目标输出电压和最大电流。然后,该控制器会启用并正确驱动处理功率传输的降压/升压控制器 (LM251772)。

在通信方面,TPS26744E-Q1 可以与已连接的 USB 器件(例如手机或笔记本电脑)协商以选择 USB-DP 模式。随后通过 USB 多路复用器 (MUX)(TUSB564-Q1)、DP MUX (TS3DV642) 和平板显示器 (FPD) 链接串行器启用显示投屏功能。

特性
  • 12V 电池系统
  • 双端口 USB PD 充电、每个端口 140W
  • 支持 USB DP ALT 模式
  • DP 转 FPD-Link 桥接器,支持远程显示投屏
输出电压选项 PMP31344.1 PMP31344.2
输入电压(最小值)(V) 9 9
输入电压(最大值)(V) 20 20
输出电压(标称值)(V) 28 28
Iout(最大值)(A) 5 5
输出功率 (W) 140 140
隔离/非隔离 Non-Isolated Non-Isolated
输入类型 DC DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT441.PDF (1202 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM251772 — 适用于 USB-PD 供电且具有 I²C 接口的 36V 电压输入四开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
直流/直流控制器

LM251772-Q1 — 适用于 USB-PD 且具有 I2C 接口的汽车级 36V 4 开关降压/升压控制器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR60430-Q1 — 具有低 Iq 和高效率且 COUT 超低的汽车级 36V 3A 同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

TPS628501-Q1 — 采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD2E2U06-Q1 — 适用于 USB 和高速接口的汽车类双路 1.5pF、5.5V、±25kV ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
ESD 保护二极管

TPD4E02B04-Q1 — 适用于高速接口的汽车级四通道 0.25pF ±3.6V ESD 保护二极管

数据表: PDF | HTML
HDMI、DisplayPort 和 MIPI IC

TS3DV642 — 适用于 DVI 1.0/DisplayPort 1.4/HDMI 2.0 的 6Gbps 12 通道差动 1 至 2 和 2 至 1 多路复用器

数据表: PDF | HTML
理想二极管 ORing 控制器

LM74500-Q1 — 反极性保护控制器

数据表: PDF
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TLV713P-Q1 — 具有使能功能的汽车类 150mA、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
或门

SN74LVC1G32-Q1 — 汽车类、单通道、双输入、1.65V 至 5.5V、32mA 驱动强度或门

数据表: PDF | HTML
USB 集线器

TUSB8020B-Q1 — 汽车类 2 端口 SuperSpeed 5.0Gbps USB 3.0 集线器

数据表: PDF | HTML
USB 端口保护 IC

TPD4S481-Q1 — 汽车级 USB Type-C™ CC/D+/D- 48V 短路保护和 IEC ESD 防护

数据表: PDF | HTML
USB 转接驱动器和多路复用器

TUSB564-Q1 — 适用于灌电流侧的汽车 USB Type-C 8.1Gbps DP 交替模式线性转接驱动器交叉点开关

数据表: PDF | HTML
USB-C 电力输送控制器

TPS26744E-Q1 — 具有 240W EPR 和 DisplayPort 交替模式的汽车级双端口 USB Type-C PD 控制器

数据表: PDF | HTML

开始开发

软件开发

设计工具

PMP31344-DESIGN — PMP31344 design files

Downloadable design files for PMP31344 reference design
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
PMP31344 — 具有 DisplayPort™ ALT 模式的汽车级 12V 输入、140W 双端口 USB 供电参考设计

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive, 12V Input, 140W Two-Port USB Power Delivery With DisplayPort Alt Mode Reference Design PDF | HTML 2025-7-23

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频