TPD4S201-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 2:–40°C 至 +105°C 环境工作温度范围
- 4 通道 VBUS 短路过压保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2):可耐受 28VDC
- 4 通道 IEC 61000-4-2 ESD 保护(CC1、CC2、SBU1、SBU2)
- CC1 和 CC2 过压保护 FET 可支持传递 VCONN 电流
- CC 引脚上提供 ±35V 浪涌保护
- SBU 引脚上提供 ±35V 浪涌保护
- 集成 CC 无电电池电阻器,可用于处理无电电池用例
- 3.5mm x 3.5mm QFN 封装
TPD4S201-Q1 是一款单芯片 USB Type-C 端口保护器件,可提供 28V VBUS 短路过压保护和 IEC ESD 保护。
自从 USB Type-C 连接器发布以来,市场上已经发布了很多不符合 USB Type-C 规格的 USB Type-C 产品和配件。USB Type-C 的另一个问题是,由于此小型连接器中的各引脚极为靠近,因此连接器的机械扭转和滑动可能使引脚短路。这可能导致 28V VBUS 与 CC 和 SBU 引脚短接。此外,由于 Type-C 连接器中的各引脚极为靠近,所以存在碎屑和水气导致 28V VBUS 引脚与 CC、SBU 和 USB2 引脚短路的严重问题。
这些非理想的设备和机械事件使得 CC 和其他引脚必须能够承受 28V 的电压,即使这些引脚仅在 5V 或更低电压下工作。通过在 CC 和 SBU 或者 USB2 引脚上提供过压保护,TPD4S201-Q1 可以使 CC 和 SBU 引脚耐受 28V 的电压,同时不会干扰正常运行。该器件将串联的高压 FET 放置在 SBU 和 CC 线路上。对于不使用具有 SBU 通信的交替模式的系统,可以使用 TPD4S201-Q1 的 SBU 引脚来保护 USB2 数据线。当在这些线路上检测到高于 OVP 阈值的电压时,高压开关被打开,并且将系统的其余部分与连接器上存在的高压状态隔离。
最后,大多数系统都需要为其外部引脚应用 IEC 61000-4-2 系统级 ESD 保护。TPD4S201-Q1 为 CC1、CC2、SBU1 和 SBU2 引脚集成了 IEC 61000-4-2 ESD 保护,无需再在连接器上(外部)放置高电压 TVS 二极管。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPD4S201-Q1 USB Type-C 20V SPR 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025年 7月 1日 |
| 证书 | TPD4SXQ1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025年 8月 14日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPD4SXQ1EVM — TPD4Sx-Q1 评估模块
TPS26742EQ1EVM — TPS26742E-Q1 评估模块
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点