PMP41172

PMP41172

设计文件

概述

此参考设计是一款 60W 汽车级充电器,适用于双 USB Type-C® 和 USB 供电 (PD) 端口。板输入为 12V 电池。该设计使用单个降压/升压转换器 TPS55x89-Q1 实现双端口供电,从而降低 BOM 成本;TPS2674x-Q1 用作双 USB Type-C PD 控制器。

特性
  • 12V 电池系统
  • 使用单个直流/直流转换器进行双端口 USB PD 充电
  • 支持高达 60W 的电源管理
  • 外形小巧 - 45mm × 35mm
输出电压选项 PMP41172.1
输入电压(最小值)(V) 6.8
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 6
输出功率 (W) 30
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Buck Boost- 4 Switch
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
SLVT242.PDF (573 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

理想二极管 ORing 控制器

LM74700-Q1 — 3.2V 至 65V、80uA IQ 汽车理想二极管控制器

数据表: PDF | HTML
热敏电阻

TMP61-Q1 — 采用 0402、0603/0805 和通孔封装的汽车类、1%、10kΩ 线性热敏电阻

数据表: PDF | HTML
USB 端口保护 IC

TPD4S201-Q1 — 汽车级 USB Type-C™ CC/D+/D-20V 短路保护和 IEC ESD 防护

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Automotive, 12V Input, Two-Port USB Power Delivery With Single Power Stage Reference Design PDF | HTML 2026-3-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频