5-pin (DBV) package image

TLV840NADL46DBVR 正在供货

具有可调节复位延时时间和手动复位的低压监控器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN | NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV840 的特性

  • Operating voltage range : 0.7 V to 6 V
  • Nano supply current : 120 nA (Typical)
  • Fixed threshold voltage (VIT-): 0.8 V to 5.4 V
    • Threshold voltages available in 100mV steps
    • High accuracy: ±0.5% (Typical)
    • Built-in hysteresis (VHYS): 5% (Typical)
  • Reset time delay (tD): capacitor-based programmable (TLV840C, TLV840M)
    • Minimum time delay: 40 µs (typical) without capacitor
  • Active-low manual reset (MR) (TLV840M)
  • Four output topologies:
    • TLV840xxDL: open-drain, active-low (RESET)
    • TLV840xxPL: push-pull, active-low (RESET)
    • TLV840xxDH: open-drain, active-high (RESET)
    • TLV840xxPH: push-pull, active-high (RESET)
  • Wide temperature range: –40°C to +125°C
  • Package: SOT23-5 (DBV)

TLV840 的说明

The TLV840 family of voltage supervisors or reset ICs can operate at high voltage levels while maintaining very low quiescent current across the whole VDD and temperature range. TLV840 offers best combination of low power consumption, high accuracy and low propagation delay (tp_HL= 30 µs typical).

Reset output signal is asserted when the voltage at VDD drops below the negative voltage threshold (VIT-). Reset signal is cleared when VDD rise above VIT- plus hysteresis (VHYS) and the reset time delay (tD) expires. Reset time delay can be programmed by connecting a capacitor between the CT pin and ground for TLV840C and TLV840M. For a minimum reset delay time the CT pin can be left floating. TLV840N does not offer a programmable delay and offers fixed reset delay timing options: 40 µs, 2 ms, 10 ms, 30 ms, 50 ms, 80 ms, 100 ms, 150 ms, 200 ms.

Additional features: Low power-on reset voltage (VPOR), built-in glitch immunity protection for VDD, built-in hysteresis, low open-drain output leakage current (Ilkg(OD)). TLV840 is a perfect voltage monitoring solution for industrial applications and battery-powered / low-power applications.

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息