8-pin (DGN) package image

TLV76725DGNR 正在供货

具有可调节输出和固定输出的 1A、16V 正电压低压降 (LDO) 线性稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HVSSOP (DGN) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

TLV767 的特性

  • VIN:2.5V 至 16V
  • VOUT
    • 0.8V 至 14.6V(可调节)
    • 0.8V 至 6.6V(固定值,50mV 阶跃)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 低 IQ:50µA(典型值,关断时约 1.5µA)
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 使用 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
  • 温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:
    • 6 引脚 2mm × 2mm WSON
    • 8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP
    • 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23

TLV767 的说明

TLV767 是一种宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16 V 的输入电压范围和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 6.6V,在可调版本中输出最高可达 14.6 V。

此外,TLV767 的输出精度为 1%,可满足低压微控制器 (MCU) 和处理器的需求。

根据设计,TLV767 的 IQ 比传统的宽输入电压稳压器低得多,因此该器件能够充分满足日益严格的待机功耗要求。禁用时,TLV767 仅消耗 1.5µA 的 IQ

内部软启动时间和折返电流限制可减小启动期间的浪涌电流,从而最大限度降低输入电容。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。为了提供更高的灵活性,TLV767 有固定电压和可调电压两种版本可供选用。

TLV767 可采用 6 引脚 2mm × 2mm WSON 封装、8 引脚 3mm x 3mm HVSSOP (DGN) 封装以及 5 引脚 2.9mm x 1.6mm SOT-23 (DBV) 封装。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息