封装信息
封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 150 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV767-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
- 输入电压范围:2.5V 至 16V(最大 18V)
- 输出电压范围:
- 0.8V 至 14.6V(可调节)
- 1.2V 至 12V(固定)
- 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
- 低静态电流 (IQ):
- 空载时典型值为 50µA
- 禁用时最大值为 4µA
- 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
- 内部软启动时间:500µs(典型值)
- 折返电流限制和热保护
- 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
- 封装:具有可湿性侧面的 8 引脚、3mm × 3mm WSON 封装
- 低热阻 (RθJA):51.9°C/W
TLV767-Q1 的说明
TLV767-Q1 是一款具有宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 12V,在可调节版本中输出可高达 14.6V。
该器件具有宽输入电压范围,因此可由变压器次级绕组和稳压电源轨(例如 10V 或 12V)供电。此外,该器件还具有宽输出电压范围,不仅可为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,还能为微控制器 (MCU) 和处理器供电。
TLV767-Q1 具有 1% 的输出精度,可为电源要求严格的数字负载供电。
内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。
高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。该器件具有 20Hz 至 20kHz 的高纹波抑制,是为音频组件供电的理想选择。
TLV767-Q1 采用具有可湿性侧面和低热阻的 8 引脚、3mm × 3mm VSON (DRB) 封装。