8-pin (DRB) package image

TLV76733QWDRBRQ1 正在供货

提供可调节输出和固定输出的汽车类 1A、16V 正电压低压降线性稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRB) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TLV767-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
    • 结温:–40°C 至 +150°C,TJ
  • 输入电压范围:2.5V 至 16V(最大 18V)
  • 输出电压范围:
    • 0.8V 至 14.6V(可调节)
    • 1.2V 至 12V(固定)
  • 在整个负载和温度范围内的输出精度为 1%
  • 低静态电流 (IQ):
    • 空载时典型值为 50µA
    • 禁用时最大值为 4µA
  • 高 PSRR:1kHz 频率下为 70dB,1MHz 频率下为 46dB
  • 内部软启动时间:500µs(典型值)
  • 折返电流限制和热保护
  • 与 1µF 或更大的电容器搭配使用时可保持稳定
  • 封装:具有可湿性侧面的 8 引脚、3mm × 3mm WSON 封装
    • 低热阻 (RθJA):51.9°C/W

TLV767-Q1 的说明

TLV767-Q1 是一款具有宽输入范围的线性稳压器,支持 2.5V 至 16V 的输入电压和高达 1A 的负载电流。输出范围为 0.8V 至 12V,在可调节版本中输出可高达 14.6V。

该器件具有宽输入电压范围,因此可由变压器次级绕组和稳压电源轨(例如 10V 或 12V)供电。此外,该器件还具有宽输出电压范围,不仅可为碳化硅 (SiC) 栅极驱动器和麦克风产生偏置电压,还能为微控制器 (MCU) 和处理器供电。

TLV767-Q1 具有 1% 的输出精度,可为电源要求严格的数字负载供电。

内部软启动电路可减小启动期间的浪涌电流,从而降低输入电容。

高带宽 PSRR 性能在 1kHz 时大于 70dB,在 1MHz 时大于 46dB,因此有助于衰减上游直流/直流转换器的开关频率,并最大限度减少后置稳压器滤波。该器件具有 20Hz 至 20kHz 的高纹波抑制,是为音频组件供电的理想选择。

TLV767-Q1 采用具有可湿性侧面和低热阻的 8 引脚、3mm × 3mm VSON (DRB) 封装。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息