封装信息
封装 | 引脚 X2SON (DQN) | 4 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
TLV741P 的特性
- 输入电压范围:1.4V 至 5.5V
- 使用 1µF 陶瓷电容器实现稳定工作
- 折返过流保护
- 封装:
- 5 引脚 SOT-23
- 4 引脚 X2SON
- 超低压降:150mA 时为 230mV
- 准确度:1%
- 低 IQ:50µA
- 可提供固定输出电压:
1V 至 3.3V - 高 PSRR:1kHz 时为 65dB
- 有源输出放电(仅限 P 版本)
TLV741P 的说明
TLV741P 低压降线性稳压器 (LDO) 是一款低静态电流器件,具有出色的线路和负载瞬态性能,适用于功耗敏感型 应用。此器件提供了 1% 的典型精度。
TLV741P 旨在使用小型的 1µF 输出电容器实现稳定工作。
TLV741P 可在器件加电和使能期间提供浪涌电流控制。TLV741P 将输入电流限制为定义的电流限值,从而防止从输入电源流出的电流过大。该功能对于电池供电型器件尤为重要。
TLV741P 采用标准 DBV (SOT-23) 和 DQN (X2SON) 封装。TLV741P 提供了有源下拉电路,用于对输出负载进行快速放电。